Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione personale per l'assegnazione dei diritti e delle autorizzazioni di accesso

Accesso e controllo degli accessi

Il controllo degli accessi a impianti e macchine è obbligatorio per le aziende dal punto di vista della sicurezza e dell'economia. Operazioni o manipolazioni errate comportano perdite di tempo e costi elevati. Per non parlare delle perdite di qualità e della mancata conformità legale.

I sistemi RFID industriali consentono un accesso controllato e a prova di manomissione. L'assegnazione di autorizzazioni individuali per aree e macchine determina le possibilità di accesso per le singole applicazioni. Queste autorizzazioni sono memorizzate nel sistema in modo che ogni ruolo abbia la propria interfaccia utente. Allo stesso tempo, la tecnologia RFID offre una grande flessibilità. Infatti, i ruoli degli utenti possono essere modificati in modo rapido e semplice. E se necessario, possono essere bloccati in pochi secondi, in modo che le persone non autorizzate non possano causare danni.

Con la tecnologia RFID, inoltre, l'accesso a determinate aree e macchine è consentito solo al gruppo di persone selezionato. Inoltre, il controllo degli accessi con RFID consente di visualizzare gli orari di lavoro degli operatori e di garantire una manutenzione regolare grazie alla tracciabilità di tutti i processi.

Per il controllo degli accessi, ad esempio a una macchina, una testina di lettura/scrittura viene posizionata sul terminale dell'operatore. L'utente viene autenticato tramite supporti di dati chiave o un'etichetta sulla sua carta d'identità aziendale, che contengono la legittimazione e la profondità dell'autorizzazione.

  • Supporti dati sotto forma di portachiavi, tessere o etichette da apporre sulle carte d'identità aziendali.
  • Testina di lettura/scrittura con interfaccia standard/PC per una facile connessione ai terminali delle macchine.
  • Diversi meccanismi di sicurezza, ad esempio ISO 15693 standardizzato con protezione da scrittura o password, nonché ISO 14443 con identificatore specifico del produttore

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare