Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Il monitoraggio flessibile e intelligente delle condizioni

Il monitoraggio flessibile e intelligente delle condizioni

I tempi di fermo macchina non pianificati e i disturbi nel processo di produzione sono fastidiosi e costosi. Il nostro nuovo sensore BCM multifunzionale per il Condition Monitoring Sensor BCM supporta il funzionamento efficiente e senza problemi del vostro impianto. Registra i parametri fisici come le vibrazioni o la temperatura, li elabora e fornisce i dati desiderati ad un sistema di livello superiore tramite IO-Link.

Sulla base dei dati di condizione, gli errori vengono rilevati in una fase iniziale e viene attivato un allarme quando vengono raggiunti i singoli valori limite predefiniti. Il monitoraggio dei valori limite consente di utilizzare il sensore come supervisore in modo che vengano comunicati solo i dati rilevanti attraverso l'interfaccia. In questo modo si riduce la quantità di dati all'essenziale e si evita il traffico di dati non necessari. Grazie all'autoconsapevolezza del sensore, egli vi tiene anche costantemente informati sulla sua temperatura, sulle ore di funzionamento e sui cicli di avvio.

Le caratteristiche speciali

  • multiple variabili misurate in un unico dispositivo: vibrazione, temperatura, umidità, pressione ambiente
  • elettronica di valutazione integrata con pre-elaborazione dei dati configurabile
  • eventi e visualizzazioni di stato configurabili
  • rapida da collegare e facile da integrare tramite IO-Link
  • design compatto con poco spazio
  • valori limite per preallarmi e allarmi principali possono essere definiti per generare messaggi di avviso

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare