Sensori di monitoraggio delle condizioni
Sensori per il monitoraggio delle condizioni
Disponibile in:
1 Serie
I sensori di monitoraggio delle condizioni di Balluff registrano diverse variabili fisiche, come vibrazioni, temperatura, umidità e pressione dell'aria, le elaborano e forniscono i dati richiesti a un sistema di livello superiore tramite IO-Link. Il protocollo IO-Link standardizzato consente di parametrizzare comodamente i sensori e di adattare individualmente la valutazione del sensore all'applicazione. La configurazione flessibile dei dati di processo consente di configurare liberamente e trasmettere ciclicamente fino a 24 dati misurati o pre-elaborati.
I nostri sensori di monitoraggio delle condizioni contribuiscono quindi in modo significativo al funzionamento efficiente e senza problemi di ogni sistema e aumentano in modo significativo l'efficacia dell'intero sistema.
Le caratteristiche speciali
- Molteplici variabili misurate in un unico dispositivo: vibrazioni, temperatura, umidità, pressione dell'aria
- Elettronica di valutazione integrata con pre-elaborazione dei dati configurabile
- Algoritmi estesi per il monitoraggio delle vibrazioni nell'intervallo di tempo e frequenza (FFT)
- Veloce da collegare e facile da integrare tramite IO-Link
- Configurazione flessibile dei dati di processo per la trasmissione simultanea di fino a 24 valori di processo diversi
- Funzioni per l'automonitoraggio del sensore
- Design compatto per una facile integrazione, anche come soluzione retrofit
1 Serie
|
Serie
|
Funzione | Interfaccia | Grado di protezione | Materiale custodia primario | Collegamento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Temperatura di contatto, Umidità atmosferica relativa, Pressione ambiente | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), Acciaio inossidabile (1.4404) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR, Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.