Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Intelligente, comunicativo, senza fili

Con BNI IO-Link Wireless

Con IO-Link Wireless BNI

ll nostro sistema wireless è composto da un master, un hub e un bridge. A differenza dei sistemi tradizionali, il master non riceve i dati dei sensori tramite cavo, ma in modalità wireless attraverso il bridge o l’hub. Questa configurazione offre numerosi vantaggi rispetto a un sistema cablato: progettazione e installazione semplificate, maggiore flessibilità in termini di design e mobilità, oltre all’eliminazione dell’usura su cavi e connettori. Inoltre, rappresenta una soluzione ideale per il retrofit degli impianti esistenti.

Caratteristiche

  • Configurazione semplice tramite server web integrato
  • Gamma di frequenza 2,4...2,483 GHz utilizzabile senza licenza
  • Veloce e affidabile (latenza 5 ms, tasso di errore 10-9)
  • Facilmente scalabile ed espandibile con l'integrazione di ulteriori dispositivi (fino a un massimo di 40)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare