Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BNI00K7

BNI XG5-538-1B5-Z067

Silver Line - Moduli di rete in alloggiamento metallico per applicazioni specializzate

Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A (4x) + Type B (4x)
Corrente d'uscita max.
4 A
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Rete industriale ripensata

Il portafoglio di reti ampliato di Balluff stabilisce nuovi standard in termini di facilità d'uso e di accesso rapido al prodotto giusto per le vostre esigenze. Ciò che rimane è ciò che è buono: prodotti Balluff che sono sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità.

Scoprite le nostre linee di prodotti Black, Silver, Washdown e Safe Line, che offrono una selezione particolarmente rapida dei nostri componenti di rete. Scegliete la soluzione giusta per voi tra tre classi di prestazioni.

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A (4x) + Type B (4x)
Corrente d'uscita max.
4 A
Indicatore
sì
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
12x PNP, tipo 3
Uscite digitali
12x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sì
Dotazione
Nastro di presa di terra
Vite M4x6
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare