Ispezione e controllo qualità
PACKAGING DI FINE LINEA
Nelle linee di packaging automatizzate, l’ispezione e il controllo qualità svolgono un ruolo fondamentale. Le attività di ispezione tipiche includono la verifica delle sigillature, il controllo della completezza della confezione e il rilevamento di difetti che non possono essere identificati in modo affidabile con sensori convenzionali.
I sistemi basati su visione consentono l’ispezione automatizzata di sigilli, tappi, etichette e caratteristiche superficiali, direttamente sulla linea di produzione. L’ispezione basata su radar integra questa funzione rilevando difetti nascosti o contenuti mancanti all'interno di imballaggi chiusi o opachi. La combinazione di queste tecnologie permette alle macchine per il packaging di ottenere un controllo qualità completo, garantendo conformità, tracciabilità e una riduzione degli scarti.
Vantaggi principali
-
Ispezione visiva affidabile con sensori di visione
I sistemi basati su visione consentono l’ispezione automatizzata di sigilli, tappi, etichette e caratteristiche superficiali, supportando un controllo qualità costante alla velocità di produzione. -
Ispezione oltre le superfici visibili con tecnologia radar
La tecnologia radar rileva prodotti mancanti, confezioni incomplete e difetti nascosti all’interno di imballaggi chiusi o opachi, superando i limiti dell’ispezione ottica tradizionale. -
Controllo qualità non distruttivo e in linea
Sia la tecnologia di visione che quella radar operano senza contatto e alla massima velocità di linea, consentendo un’ispezione al 100% senza interrompere il processo di confezionamento. -
Riduzione degli sprechi e maggiore soddisfazione del cliente
Il rilevamento precoce dei difetti impedisce che confezioni non conformi proseguano nel processo, riducendo scarti, rilavorazioni e il rischio di richiami. -
Concetto di controllo qualità scalabile
La combinazione di sensori di visione per le attività di ispezione standard e della tecnologia radar per il rilevamento avanzato dei difetti consente di scalare il controllo qualità in base al rischio applicativo e ai requisiti del packaging.
BVS VisionSensor
- Applicazione
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Portata min.
- 50 mm
- Campo visivo
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED infrared - Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensori radar
- Principio di funzionamento
- Radar
- Zona cieca
- 300 mm
- Portata max.
- 15 m
- Materiale custodia
-
Acciaio inossidabile (1.4404)
PEEK - Forma costruttiva
- M30x1,5
- Grado di protezione
-
IP69K
IP54 - Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Interfaccia
-
IO-Link-Device
analogica, tensione/analogica, corrente
PNP/NPN/IO-Link - Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
BVS VisionSensor
- Applicazione
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Portata min.
- 50 mm
- Campo visivo
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED infrared - Interfaccia
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Applicazione
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Portata min.
- 50 mm
- Campo visivo
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED red - Interfaccia
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Applicazione
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Risoluzione immagini
- 1.2 MP(1280 x 960 pixel)
- Distanza focale
- 9.6 mm
- Portata min.
- 50 mm
- Campo visivo
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emettitore di luce, illuminazione
-
LED white
LED red - Interfaccia
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Dimensione
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES