Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Maggiore intensità luminosa anche con luce diffusa

Con i sistemi di illuminazione macchina BAE

Maggiore intensità luminosa nonostante la luce diffusa

I sistemi di illuminazione con vetro acrilico o borosilicato disponibili in varie lunghezze coprono tutte le applicazioni di ingegneria meccanica immaginabili. Si distinguono per la facilità di installazione e per la massima efficienza energetica possibile. Inoltre, il loro rapporto qualità-prezzo risulta più vantaggioso rispetto alle soluzioni convenzionali, con proprietà simili o migliori.

Caratteristiche

  • Resistenti agli urti e alle vibrazioni, con elevate prestazioni termiche e meccaniche
  • Classe di protezione IP67 per applicazioni in ambienti difficili
  • Connessione standard M12 conveniente e facile da installare
  • Diffusore per un’illuminazione omogenea, antiabbagliante e ad ampio raggio con temperatura colore 5000 K
  • Riduzione dei costi grazie al basso consumo energetico e alla tecnologia LED altamente efficiente
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare