Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misura di livello senza contatto

Misura di livello senza contatto

Le teste dei sensori capacitivi autoadesivi BCW sono adatte alla misura di livello senza contatto su serbatoi o pareti di tubi. Poiché non c'è bisogno di un galleggiante nel serbatoio, la sicurezza per i processi igienici è aumentata. L'amplificatore disponibile separatamente permette di avere in uscita valori continuamente affidabili - sia tramite un'uscita analogica che tramite IO-Link.

Le caratteristiche speciali

  • Libero da tagliare (min. 108 mm)
  • Grande campo di rilevamento fino a 850 mm
  • Superficie flessibile del sensore

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare