Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurare le posizioni alla velocità della luce

Misurare le posizioni alla velocità della luce

Nei moderni centri di lavorazione, con i nostri sensori di distanza optoelettronici si ottiene una corretta lavorazione di tutti i pezzi che, ad esempio, vengono posizionati automaticamente dai robot di caricamento. I sensori controllano la corretta posizione di lavoro. Questi, a velocità della luce, stabiliscono se un pezzo si trova nella postazione si serraggio e provvedono al suo esatto posizionamento in modo del tutto preciso. Con la loro ottica in vetro e la custodia metallica sono resistenti al refrigerante.

Le particolarità

  • ampia distanza di tasteggio fino a 6 m
  • trasmettitore e ricevitore in una sola custodia, non è necessario alcun riflettore aggiuntivo
  • elevata durata e grandi intervalli di pulizia grazie all'elevata potenza di trasmissione
  • soppressione dello sfondo regolabile sull'intero range di intervento

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare