Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurare l'inclinazione della torre

Misurare l'inclinazione della torre

Soprattutto in caso di forti raffiche di vento, durante le tempeste o durante la fase di avvio di una turbina eolica, una forte inclinazione della torre può ridurre la vita utile complessiva della turbina. I sensori di inclinazione di Balluff misurano in modo affidabile l'angolo di inclinazione assoluto, impediscono il superamento dei valori limite e riducono il carico del sistema.

Le caratteristiche speciali

  • Facile da montare
  • Temperatura da -40 a +85 °C
  • Custodia in metallo resistente

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare