Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori di inclinazione a 1 e 2 assi

Sensori di inclinazione

Disponibile in:

3 Serie

I sensori di inclinazione con uno o due assi di misura possono misurare deviazioni da un asse orizzontale o verticale fino a 360°. Sono disponibili diversi principi di misura: nella versione a 1 asse, sia sensori di inclinazione basati su fluidi che su MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Quest'ultimo è anche il principio di misura dei sensori di inclinazione a due assi. Il principio MEMS prevede chip compatti con strutture microelettromeccaniche che si muovono con l'inclinazione secondo la gravità terrestre. In questo modo, monitorano in modo affidabile i movimenti rotatori e consentono un tracciamento continuo. Ciò rende questi sensori perfettamente adatti al controllo ottimizzato dei processi.

Le caratteristiche speciali

A base di fluidi

  • Interfaccia Modbus e 4...20 mA disponibile
  • Elevata accuratezza e precisione di ripetizione
  • Deriva termica estremamente ridotta
  • Custodia metallica robusta e compatta
  • Installazione semplice: quattro fori di montaggio sull'alloggiamento

Basato su MEMS

  • Approvazione UL e CE
  • Interfacce: 4...20 mA, 0...10 V
  • Ampia scelta di campi di misura diversi
  • Montaggio flessibile grazie alla funzione di centratura (calibrazione)
  • Due varianti per esigenze diverse

3 Serie

Serie
Assi di misura Campo di misurazione Interfaccia Materiale custodia primario
Azioni
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analogica, tensione, analogica, corrente Plastica
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analogica, tensione, analogica, corrente Plastica
1 0...360°, -45...45° Modbus, analogica, corrente Alluminio
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare