Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione di pressione nel raffreddamento ad acqua

Misurazione di pressione nel raffreddamento ad acqua

Tutto sotto controllo: i sensori con deriva particolarmente ridotta come i sensori di pressione BSP di Balluff garantiscono un raffreddamento ad acqua efficiente. Sono perfetti per l'impiego in acciaieria, dove su altiforni e forni elettrici ad arco garantiscono un processo di misurazione della pressione lungo e stabile.

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione IP67
  • monitorano l'acqua di raffreddamento sul laminatoio o la pressione degli azionamenti idraulici con temperature da –2 a 125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare