- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di pressione analogici
Sensori di pressione
Disponibile in:
1 Serie
È supportato solo il download del modello CAD
I nostri sensori di pressione analogici senza display sono facili da installare ed estremamente compatti e robusti grazie alla loro custodia in acciaio inox.
Le caratteristiche speciali
- Custodia compatta e robusta in acciaio inox
- Facili da installare direttamente in loco
- Campi di pressione -1...600 bar
- Principio di misura: pressione relativa
- Attacco al processo in acciaio inox G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- Connessione M12
- Uscita 4...20 mA, 0...10 V o IO-Link con uscita di commutazione (PNP)
- Intervallo di temperatura esteso (temperatura del fluido -40...+125 °C)
- Cella di misura in ceramica (Al2O3)
- Campo di tensione di ingresso esteso 8...32 V CC
- Approvazione UL
1 Serie
|
Serie
|
Intervallo di misurazione min., pressione | Intervallo di misurazione max., pressione | Collegamento di processo | Interfaccia | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" con protezione impulsi, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.