Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione inclinazione della siviera

Misurazione dell'inclinazione della siviera

Grazie all'estrema precisione da 0,1°, i sensori d'inclinazione di Balluff offrono la sicurezza necessaria alle acciaierie. Assicurano un controllo preciso della posizione del coperchio o della siviera e, durante il processo di colata, riposizionano in modo continuo la siviera. Persino durante un movimento rotatorio, la loro risoluzione eccezionale consente una misurazione angolare estremamente precisa.

Caratteristiche principali

  • elevata precisione di ripetibilità ed esattezza
  • Robusta e compatta custodia in metallo
  • montaggio semplice senza elementi mobili

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare