Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare dinamicamente le forze di pressatura

Sensori di pressione BSP

Monitorare dinamicamente le forze di pressatura

I nostri sensori di pressione compatti BSP sono una soluzione robusta ed economica per determinare e monitorare dinamicamente le forze nelle presse idrauliche. Grazie all'alloggiamento girevole e alla semplice programmazione conforme a VDMA, è possibile montare i sensori in modo flessibile e utilizzarli comodamente. È possibile registrare rapidamente e in modo affidabile la pressione attuale del sistema tramite il luminoso display a LED.

Le caratteristiche speciali

  • Resistente alla pressione da -1 a 600 bar
  • Attacco al processo G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • a filo frontale in G½" e TriClamp 1,5
  • Uscite commutabili (analogiche, digitali, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare