Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare gli stati degli impianti di saldatura

Monitorare gli stati degli impianti di saldatura

I nostri sensori e cavi resistenti alla saldatura offrono l'affidabilità di processo negli ambienti di saldatura, consentendo di monitorare in modo affidabile gli stati dei serraggi. Ciò è particolarmente interessante quando i dispositivi di protezione per la sensoristica non sono possibili o non si possono impiegare. Per l'installazione diretta nell'ambiente di pinze di saldatura o elettrodi, forniamo anche sensori induttivi immuni ai campi di saldatura.

Le particolarità

  • elevata sicurezza di funzionamento grazie alla robusta custodia in acciaio
  • durata estremamente elevata grazie allo speciale rivestimento in PTFE
  • l'ideale per applicazioni con oggetti in continua variazione (acciaio, alluminio, ottone, rame)
  • facile installazione ed integrazione grazie alla forma compatta

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare