- Condition Monitoring Sensors
- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di flusso
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori optoelettronici
- Trasduttore di rotazione
- Sensori NAMUR induttivi
- Sensori ad anello e a tubo flessibile induttivi
- Sensori induttivi a fattore 1
- Sensori induttivi completamente in metallo
- Sensori induttivi di distanza
- Sensori induttivi per ambienti ATEX
- Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
- Sensori induttivi resistenti alla saldatura
- Sensori induttivi resistenti alle alte temperature
- Sensori per applicazioni ECOLAB
- Sensori standard induttivi
- Sistemi di misura di posizione induttivi veloci
- Sistemi di posizionamento induttivi
Sensori induttivi resistenti ai campi magnetici
Sensori induttivi

Disponibile in:
80 Versioni
Per l'impiego in settori con forti campi elettromagnetici, come ad es. in impianti di saldatura e impianti a forte induzione, i nostri sensori induttivi resistenti ai campi magnetici BES sono l'ideale. Si dimostrano insensibili ai campi magnetici che si sviluppano nelle correnti elettriche di saldatura fino a 25 kA. Con il loro rivestimento ceramico supplementare convincono per la stabilità a spruzzi di metallo, scorie e residui di combustione. E garantiscono un lavoro di massima precisione in ogni ambito di impiego. La loro estrema robustezza riduce i costi di mantenimento e incrementa così la disponibilità del vostro impianto.
Le caratteristiche particolari
- estrema robustezza
- immunità ai campi magnetici
- resistenti agli spruzzi di saldatura
- resistenti a sostanze abrasive e prodotti detergenti
- varie forme costruttive e dimensioni
Disponibilità
80 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Omologazione / conformità | Installazione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 7 mm | 50 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
100.07 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 10 mm | 600 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
66.26 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 3 mm | 2000 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | CE, UKCA, cULus, WEEE | a filo | |
![]() BES0454BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 |
106.47 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 15 mm | 750 Hz | Ottone, con rivestimento, PTFE | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | CE, cULus, WEEE | a filo |