Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare i livelli nei serbatoi di stoccaggio

Sensori di pressione BSP e sensori capacitivi BCS

Monitorare i livelli nei serbatoi di stoccaggio

Per una produzione senza problemi, i serbatoi di stoccaggio devono essere sempre sufficientemente pieni, ma non devono nemmeno traboccare. Ciò richiede un monitoraggio preciso anche in caso di formazione di schiuma, serbatoi di stoccaggio poco accessibili e fluidi eterogenei. Sensori di pressione, sensori capacitivi o una combinazione corrispondente di Balluff sono una soluzione affidabile in questo caso. Per una maggiore efficienza, è possibile collegarli al livello IT: I sensori comunicano il livello al modulo bus di campo tramite la loro interfaccia IO-Link. Si accede al master di rete tramite il protocollo Ethernet TCP/IP per inoltrare i dati.

Le caratteristiche speciali

  • Visualizzazione dei livelli di riempimento tramite una dashboard facile da gestire
  • Possibilità di riordinare automaticamente le attrezzature di produzione

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare