Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare il processo di produzione

Sistemi industriali RFID BIS

Monitorare il processo di produzione

Monitoraggio dei processi di produzione, controllo del flusso di materiale o tracciabilità anche in ambienti difficili: con un campo di lettura tipico di un metro, la testina di lettura/scrittura UHF BIS VU-320 di Balluff è estremamente versatile. Il robusto lettore rileva fino a 50 supporti dati simultaneamente, indipendentemente dall'applicazione. Grazie alla funzione PowerScan integrata, può essere adattato automaticamente ai portatori di dati UHF, parametrizzato con auto-set-up al tocco di un pulsante e senza alcuna regolazione manuale.

Le caratteristiche speciali

  • Veloce messa in funzione al tocco di un pulsante con l'auto set-up
  • Adattamento ottimale al compito di identificazione grazie alla funzione PowerScan integrata
  • numerosi nuovi comandi software per la funzionalità UHF estesa
  • chiara visualizzazione dello stato di funzionamento attraverso i LED di funzione e di stato visibili a tutto campo
  • Può essere usato in combinazione con tutte le varianti di interfaccia BIS V (eccetto CC-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare