Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tag RFID UHF (860...930 MHz)

Sistema RFID UHF BIS U

Disponibile in:

1 Serie

Le etichette RFID, talvolta chiamate anche supporti di dati, etichettano l'oggetto da identificare e gli forniscono informazioni aggiuntive che possono essere lette, scritte e protette con una password. Memorizzano dati sul prodotto, sul processo e sulla qualità, fornendo così informazioni affidabili sul ciclo di vita del prodotto.

I nostri moderni tag UHF soddisfano i più elevati requisiti industriali: Resistono alle alte temperature, all'umidità, alle sostanze chimiche e possono essere rilevati in modo affidabile anche in ambienti metallici.

A differenza dei codici a barre, i tag RFID possono essere letti anche senza linea visiva e sono quindi insensibili allo sporco. L'energia necessaria per i supporti dati passivi viene accoppiata induttivamente attraverso la testina di lettura/scrittura o ricavata dall'onda elettromagnetica emessa dall'antenna.

Le caratteristiche speciali

  • Ampia gamma di prodotti con diversi design, dimensioni e opzioni di applicazione
  • Tutti i supporti dati UHF hanno un numero di identificazione (TID) unico e non modificabile e un EPC (Electronic Product Code) programmabile individualmente
  • standard mondiali ISO 18000-6C o EPC Gen2 Classe 1
  • Area di memoria utente aggiuntiva liberamente scrivibile fino a 112 byte
  • Alcune varianti del supporto dati con protezione aggiuntiva tramite password
  • Opzioni di montaggio: Incollaggio, stampaggio o avvitamento
  • Sono disponibili varianti per il montaggio diretto su metallo
  • Disponibili "etichette intelligenti" autoadesive molto convenienti per applicazioni monouso che rimangono sul prodotto
  • Un'ampia gamma di requisiti industriali può essere realizzata selezionando i supporti dati adatti
  • Coordinamento ottimale con i sistemi di lettura
  • Realizzazione di applicazioni di massa con tag a basso costo
  • Tag speciali senza silicone per l'industria automobilistica
  • Tag speciali resistenti alla temperatura fino a 220 °C
  • Possibilità di varianti personalizzate e su misura

1 Serie

Serie
Installazione Dimensione Memoria EPC, lettura/scrittura EPC Memory Materiale custodia primario
Azioni
su metallo 48 x 12.6 x 51 mm, 25 x 12.85 x 110 mm, 15 x 12.5 x 80 mm ABS
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare