Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Posizione Heliostats

Posizione eliostati

Assicurare l'efficienza della centrale solare a torre posizionando gli eliostati con precisione. Per fare questo, la tecnologia dei sensori deve soddisfare requisiti particolarmente elevati. Con il nostro sistema di misurazione dello spostamento ad alta precisione con codifica magnetica, siete posizionati in modo ottimale. Può anche far fronte alle dure condizioni delle zone desertiche. Funziona senza contatto, quindi richiede poca manutenzione e permette di evitare i tempi morti.

Le caratteristiche speciali

  • Senza contatto, bassa usura e bassa manutenzione
  • Montaggio a basso costo
  • Alta precisione

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare