Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscere la posizione degli skid sugli impianti di alimentazione

Riconoscere la posizione degli skid sugli impianti di alimentazione

Garantire il trasporto affidabile e preciso della carrozzeria con i nostri sensori induttivi. Questi rilevano con affidabilità e precisione i sistemi modulari di alimentazione skid durante l'intero processo di verniciatura. E si contraddistinguono per la loro grande distanza di commutazione. Inoltre, i sensori dalla forma costruttiva compatta si riescono a montare in modo semplice e versatile – come in rulliere, trasportatori verticali, alimentatori a catena e cinghia ma anche in piattaforme di sollevamento a brandeggio, rotanti ed eccentriche.

Le particolarità

  • montaggio flessibile tramite raccordo orientabile e superficie attiva implementabile
  • elevata durata, poiché la grande distanza di commutazione con forma costruttiva compatta impedisce le collisioni
  • stato operativo e di commutazione riconoscibile da grande distanza

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare