Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscere le posizioni del cilindro di bloccaggio

Riconoscere le posizioni del  cilindro di bloccaggio

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione rilevano in modo affidabile le diverse posizioni del cilindro di bloccaggio e riconoscono se è bloccato o sbloccato. Ciò aumenta l'affidabilità dell'applicazione e garantisce l'efficienza. Così, ad esempio, utilizzando i cilindri di bloccaggio è possibile migliorare in modo significativo l'efficienza energetica dell'azionamento idraulico delle macchine per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche. Infatti, grazie al bloccaggio durante il processo di iniezione non è necessaria una pressione di tenuta elevata e il sistema di azionamento idraulico può essere ridimensionato.

Caratteristiche principali

  • incremento dell'efficienza energetica delle macchine
  • un sistema di azionamento di piccole dimensioni riduce i costi
  • a richiesta con funzione diagnostica – per un bloccaggio controllato

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare