Rilevamento oggetti nel packaging secondario
PACKAGING SECONDARIO
Nei processi di packaging secondario, come l’incartonamento, il multipack e il case packing, un rilevamento affidabile degli oggetti è essenziale per garantire un flusso di materiale regolare ed evitare prodotti mancanti o posizionati in modo errato. Le applicazioni tipiche includono il rilevamento dei cartoni prima della chiusura, la verifica della presenza dei prodotti durante il raggruppamento e la conferma di strati completi prima del case packing.
Un approccio di rilevamento scalabile consente alle macchine per il packaging di gestire in modo efficiente le attività di rilevamento standard, coprendo al contempo le applicazioni più impegnative. I sensori optoelettronici entry-level offrono una soluzione economicamente vantaggiosa per il semplice rilevamento della presenza dei cartoni, i sensori ottici avanzati supportano applicazioni di case packing complesse e ad alta velocità, mentre i sensori a ultrasuoni garantiscono un rilevamento affidabile laddove i principi ottici raggiungono i loro limiti. Questa combinazione consente processi prevedibili, una riduzione dei tempi di fermo e un‘OEE più elevata lungo le linee di packaging secondario.
Vantaggi principali
-
Rilevamento efficiente per applicazioni standard
I sensori optoelettronici entry-level rilevano in modo affidabile la presenza dei cartoni prima della chiusura o sigillatura, garantendo l’identificazione precoce di cartoni vuoti o alimentati in modo errato. -
Prestazioni elevate per le case packer
I sensori ottici avanzati consentono un rilevamento rapido e preciso di prodotti, gruppi o strati nelle applicazioni di case packing, anche ad alta velocità e su superfici difficili. -
Rilevamento affidabile dove l’ottica non è idonea
I sensori a ultrasuoni garantiscono un rilevamento costante della presenza, indipendentemente da colore, trasparenza o finitura superficiale, risultando ideali per imballaggi misti, riflettenti o irregolari. -
Maggiore stabilità della linea e riduzione dei fermi
Un rilevamento affidabile degli oggetti previene cartoni vuoti, casse incomplete e arresti macchina, supportando operazioni di packaging secondario continue e prevedibili. -
Concept di sensoristica flessibile e scalabile
La combinazione di tecnologie entry-level, ottiche avanzate e a ultrasuoni consente alle macchine per il packaging di scalare dal semplice rilevamento dei cartoni fino al case packing ad alta prestazioni, senza necessità di riprogettazione.
Barriere fotoelettriche a forcella e angolari
- Dimensione
- 10 x 70 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 50 mm
- Interfaccia
- In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Sensori optoelettronici
- Serie
- R072K
- Dimensione
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 40 mm con 800 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0 m...800 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PA 6
PA 6 - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barriere fotoelettriche a fascio singolo
- Serie
- R072K
- Dimensione
- 12 x 41.4 x 22.7 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 70 mm con 2 m
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PA 6
PA 6 - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori optoelettronici
- Serie
- R072K
- Dimensione
- 12 x 42.5 x 22.7 mm
- Interfaccia
- PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 9 mm con 60 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...350 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
-
PA 6
PA 6 - Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensori a ultrasuoni con uscita digitale e analogica
- Forma costruttiva
- Ø 18 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Uscita di commutazione
- PNP/NPN contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) in opposizione
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
- Materiale custodia
-
Ottone, nichelato
PBT - Superficie attiva, materiale
- Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
- Distanza di lavoro
- 30...350 mm
- Frequenza di commutazione
- 25 Hz
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Precisione di ripetibilità
- ± 0.15 % FS
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES