Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento del liquido su bottiglie trasparenti

Riconoscimento del liquido su bottiglie trasparenti

Le fotocellule a forcella BGL di Balluff, con l'ausilio di luce all'infrarosso riconoscono tutti i liquidi con una percentuale di acqua superiore al 15%. Attraverso le pareti trasparenti del contenitore rilevano in modo affidabile i livelli di riempimento. Le nostre fotocellule a forcella sono disponibili in versione in acciaio inossidabile con certificazione Ecolab e IP69K.

Le caratteristiche

  • controlli rapidi ed affidabili
  • quota di produzione consistente
  • adatte anche per liquidi in tubazioni fini e trasparenti di piccolo diametro (≤ 6 mm)
  • elevata sicurezza di processo
  • custodia compatta
  • non occorre regolazione, perché emettitore e ricevitore sono già allineati

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare