- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
Sensori ottici
Disponibile in:
9 Serie
Barriere luminose a forcella con trasmettitore e ricevitore in un alloggiamento di plastica o metallo sono già calibrati. Questo riduce il carico di lavoro, fa risparmiare tempo prezioso durante la messa in funzione e favorisce un processo affidabile.
Le nostre barriere fotoelettriche a forcella non hanno rivali in termini di precisione, rilevamento di piccoli pezzi e dettagli e affidabilità operativa.
L'ampia scelta garantisce la funzione migliore per quasi tutte le esigenze applicative:
Luce rossa è un vero e proprio tuttofare ed è particolarmente facile da mettere in funzione grazie alla sua buona visibilità.
La luce infrarossa è invisibile all'occhio umano, il che aumenta la sicurezza e riduce al minimo le interferenze della luce ambientale. Se ne consiglia l'uso in ambienti fortemente contaminati.
I laser assicurano i migliori risultati per il posizionamento preciso e il rilevamento di movimenti rapidi.
Barriere luminose angolari possono essere utilizzate specificamente per oggetti di grandi dimensioni. Il design speciale dell'alloggiamento e la geometria del fascio consentono di avvicinarsi agli oggetti e di rilevarli da quasi tutte le direzioni o per oggetti particolarmente grandi.
Sensori MiniSlot dal design particolarmente compatto, sono ideali per le applicazioni di automazione che richiedono spazio.
9 Serie
|
Serie
|
Ampiezza forcella | Interfaccia | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm, 120 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm | IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link | Laser a luce rossa, LED infrarosso, LED a luce rossa | Connettore | ||
| 30 mm, 50 mm, 80 mm | In opposizione | LED a luce rossa | Connettore | ||
| 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, microSPOT-LED a luce rossa, Infrarosso | Connettore | ||
| 30 mm, 80 mm | PNP | Laser a luce rossa, Infrarosso | Connettore | ||
| 50 mm, 80 mm | PNP | LED a luce rossa, Infrarosso | Cavo con connettore | ||
| 30 mm, 50 mm | IO-Link, Analogica, tensione, analogica, corrente, PNP | LED a luce rossa | Connettore | ||
| 160 mm | NPN, PNP | Laser a luce rossa, LED a luce rossa, Luce rossa, Infrarosso | Connettore | ||
| 5 mm | NPN, PNP | LED infrared Infrarosso | Cavo, Connettore | ||
| 2 mm | NPN, PNP | Luce verde/luce rossa, Infrarosso | Connettore |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.