Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento finecorsa cilindro

Riconoscimento finecorsa cilindro

Gli standard consolidati nel monitoraggio dei finecorsa dei cilindri idraulici sono rappresentati dai sensori induttivi resistenti all'alta pressione. Questi rilevano senza contatto e senza usura le posizioni finali della corsa nei cilindri idraulici. Se con il sensore allestite anche uno smorzamento di finecorsa, l'affidabilità dell'asse può essere notevolmente aumentata. Per fronteggiare grandi forze anche in poco spazio, vi forniamo sensori M5 e M8 resistenti all'alta pressione per ingombri di installazione limitati.

Caratteristiche principali

  • standard affidabili fino a 500 bar
  • per ogni dimensione di cilindro e valvola – forme costruttive da M5 a M16

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare