Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rileva le posizioni intermedie

Rileva le posizioni intermedie

I requisiti di uno sbarramento vanno ben oltre la semplice apertura o chiusura di una porta, poiché il livello deve anche essere regolato automaticamente in modo abbastanza preciso. I nostri sensori di inclinazione vi permettono di rilevare con precisione le posizioni intermedie in modo affidabile. Inoltre, i sensori sono molto compatti e quindi facili da integrare.

Le caratteristiche speciali

  • grande intervallo di temperatura
  • uscita analogica da 4 a 20 mA

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare