Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento di pallet e carichi di pallet in cancelli carrabili - Applicazione per cancelli UHF (portata 2-3 metri)

Applicazione a cancello con portata di 2-3 m

Nella logistica dei trasporti, nelle spedizioni o nelle aree di magazzino, molte prenotazioni di materiali vengono effettuate con un'elevata produttività. L'obiettivo è quello di sapere sempre esattamente quali scorte stanno lasciando il magazzino e quali articoli stanno arrivando. La registrazione è idealmente automatizzata, senza la scansione manuale da parte di un dipendente. In questo modo, il processo di picking si semplifica enormemente e diventa trasparente.

Il nostro gate RFID fisso è la soluzione ottimale in questo caso. Registra i pallet con tutti gli oggetti impilati in blocco e in modo completamente automatico. Ciò consente di risparmiare tempo e allo stesso tempo di ridurre al minimo il tasso di errore, in quanto nessuna merce viene dimenticata o assegnata in modo errato. Il raggio di rilevamento tipico è di 2-3 metri. L'unità di valutazione UHF ad alte prestazioni è adatta a questa applicazione. Questa offre la possibilità di collegare fino a quattro antenne passive, che vengono poi utilizzate sotto forma di gate. Le antenne adatte sono disponibili in diverse dimensioni.

  • Portate di 2-3 metri
  • Unità di valutazione ad alte prestazioni BIS U-61xx per l'uso con fino a 4 antenne passive di grandi dimensioni
  • Acquisizione di molti vettori di dati in un unico processo
  • Memorizzazione centrale dei dati nel sistema IT sovraordinato

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare