Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare la posizione del pistone nei cilindri di serraggio

Rilevare la posizione del pistone nei cilindri di serraggio

Per monitorare la posizione di serraggio del pistone idraulico su morse orientabili, la cosa migliore è quella di utilizzare sensori induttivi resistenti all'alta pressione. Sfruttando il loro principio di misurazione induttivo sono in grado di rilevare in modo affidabile la posizione cilindri a blocco. Grazie alla diversificazione di questi robusti sensori, è possibile risolvere facilmente anche esigenze specifiche.

Le particolarità

  • Resistenti a pressioni fino a 500 bar
  • Particolarmente sollecitabili grazie alla custodia resistente ai fluidi
  • Impiego versatile grazie ai differenti diametri della custodie e alle varie misure del filetto

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare