Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare la presenza di wafer

Rilevare la presenza di wafer

Per un processo sicuro, controllate la presenza di un wafer o di un carrier utilizzando le nostre fotocellule a tasteggio ed emissione di gas ottimizzata. I sensori a raggi infrarossi con amplificatore esterno sono adatti all'utilizzo sotto vuoto. La loro struttura ultra piatta di appena 1,7 mm e la ridotta superficie di attacco le rendono perfette per lo spazio limitato nella camera sotto vuoto.

Caratteristiche speciali

  • salvaspazio grazie alla struttura ultra piatta
  • nessuna zona morta
  • molto resistenti grazie alla custodia in acciaio inox

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare