- Serie
- R006V
- Dimensione
- 9 x 7 x 9 mm
- Applicazione
- Vuoto (sino a 1 µPa)
- Interfaccia
- per amplificatore di commutazione
- Principio di funzionamento
- Testa sensore ottico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0...10 mm
- Collegamento
- Trefoli, 2 m, PTFE
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- Epossido
- Fissaggio
-
Bloccaggio
Colla - Parte più piccola tipica
- 0.2 mm
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
Accessori obbligatori
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05