Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Smorzamento elettronico di finecorsa

Smorzamento elettronico  di finecorsa

I sensori induttivi di distanza resistenti all'alta pressione di Balluff rilevano con elevata precisione gli ultimi millimetri fino alla battuta. Il vostro segnale analogico da 0 a 10 V è l'ideale per lo smorzamento di finecorsa elettronico. I sensori si possono integrare al meglio per monitorare in modo affidabile la posizione della valvola. L'elemento di azionamento conico amplia l'intervallo di misurazione per darvi flessibilità nel montaggio.

Caratteristiche principali

  • segnale analogico 0…10 V
  • ottima integrabilità
  • resistenti a pressioni fino a 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare