Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sorveglianza dell’alimentazione materiali

Sorveglianza dell’alimentazione materiali

Con i nostri sensori d’inclinazione, sorveglierete in modo affidabile i movimenti di orientamento del nastro convogliatore nella macchina di produzione pneumatici. Così, gli strati di materiale necessari avanzeranno in sicurezza, non appena le successive fasi lo richiederanno. A coadiuvare la precisa alimentazione è anche l’elevata precisione dei nostri sensori d’inclinazione, pari a 0,1°. Inoltre, la tecnologia senza contatto, esente da usura e da manutenzione, migliora la disponibilità dei vostri impianti.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento continuo di movimenti rotativi
  • Ingombri ridotti, grazie alla struttura compatta
  • Montaggio versatile, grazie alla funzione di centraggio

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare