Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tecnologia di movimentazione e assemblaggio automatizzata in grandi sistemi di trasporto

Sistema di trasporto fino a 1 m di dimensione dell'oggetto

I processi di lavorazione e assemblaggio automatizzati garantiscono l'affidabilità del processo e la massima qualità, poiché ogni fase e ogni pezzo possono essere tracciati. Nei grandi sistemi di trasporto, ad esempio nella produzione di carrozzerie nell'industria automobilistica, è necessario guidare automaticamente i carrelli attraverso il processo di produzione, dalla mano di fondo all'applicazione omogenea della vernice tramite il nebulizzatore fino alla successiva asciugatura.

Con i sistemi RFID industriali, è possibile documentare le informazioni di tutte le fasi di lavoro anche in condizioni ambientali difficili e guidare automaticamente le carrozzerie attraverso il processo produttivo. Il sistema RFID BIS M è dotato di antenne RFID che, insieme all'elettronica della testina di lettura/scrittura, sono semplicemente collegate alle nostre unità di valutazione BIS V ad alte prestazioni. Grazie all'ampio raggio di lettura, queste antenne sono particolarmente adatte ai sistemi di trasporto con una larghezza di circa 500 mm. La trasmissione dei dati avviene senza problemi anche a grandi distanze e in movimento. I supporti dati speciali sono progettati per l'uso in ambienti estremi, in modo che anche le fasi di produzione con temperature superiori a 200°C possano essere gestite in modo sicuro. Ciò rende questa soluzione RFID particolarmente adatta a lunghe distanze di lettura e a condizioni ambientali estreme.

  • Antenne RFID in vari design per diversi campi di lettura
  • Supporti dati per alte temperature in diverse dimensioni di costruzione e memoria
  • Elevate prestazioni grazie all'unità di valutazione universale BIS V, disponibile per tutti i sistemi bus più comuni

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare