Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciamento della pressione

Tracciamento della pressione

Assicurare una pressione ottimale dell'acqua nelle turbine Pelton e quindi garantire una velocità ideale della ruota a pale. La pressione del getto d'acqua, che può arrivare fino a 200 bar, può essere monitorata in modo molto affidabile con sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi sugli ugelli di ingresso.

Le caratteristiche speciali

  • Affidabile e robusto
  • Design compatto

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare