- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori capacitivi
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
- Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per l'idraulica mobile
- Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze
Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
Sensori magnetostrittivi
Disponibile in:
25 Versioni
I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a barra trovano la loro applicazione più importante negli azionamenti idraulici. Sono eccezionali nell'impiego in cilindri idraulici per il feedback di posizione, in impianti di formatura e calandratura o nella tecnologia di ascensori e sollevatori.
Poiché i sensori vengono montati nella zona in pressione del cilindro idraulico, devono resistere alla stessa pressione del cilindro. L'elemento di misurazione è un tubo resistente alla pressione in acciaio inox amagnetico. La flangia sigilla la zona ad alta pressione tramite un O-ring. E l'elettronica si trova esternamente al cilindro sulla flangia della barra in una custodia di protezione.
Le caratteristiche particolari
- elevata risoluzione, fino a 1 m
- lunghezze di misura fino a 7620 mm
- misurano in contemporanea più posizioni e velocità
- segnali di uscita programmabili – invertire, configurare e documentare l'intervallo di misurazione
- montaggio flessibile tramite differenti tipi di filetto
- senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
- ampliamento delle opzioni di misurazione tramite tecnologia multi-magnete
- facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analogiche
25 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Interfaccia | Lunghezza di misurazione | Versione meccanica | Temperatura ambiente | Scostamento di linearità | Applicazione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Cilindro idraulico | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Cilindro idraulico | ||
|
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Cilindro idraulico | ||
| EtherCAT | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0025…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Cilindro idraulico | ||
| EtherCAT | 25...5000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Cilindro idraulico | ||
| Impulso digitale | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro idraulico | ||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro idraulico | ||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro idraulico | ||
| Profinet | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro idraulico | ||
| Analogica, tensione | 25...7620 mm | Fissaggio filettatura da 3/4" | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Cilindro idraulico |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.