Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasparenza nell'uso dei materiali e scambio sicuro degli utensili grazie alla chiara identificazione delle parti intercambiabili.

Rilevamento delle parti sostituibili

A causa delle esigenze individuali e in rapida evoluzione, l'industria dell'imballaggio presenta una grande varietà di varianti e un'elevata dinamica. Ciò significa doversi adattare costantemente a un'ampia varietà di fattori di forma e dimensioni. Tuttavia, questa volatilità non si applica solo all'industria dell'imballaggio, ma comprende tutte le parti stampate, gli strumenti e i componenti del processo produttivo che cambiano. Ad esempio, è possibile controllare l'uso di rotoli di etichette diversi o la miscelazione individuale di additivi, colori o granulati.

L'identificazione dei pezzi di ricambio assicura che durante il cambio formato venga inserito o rimosso il pezzo corretto. Ciò consente un cambio utensile rapido e sicuro e un processo veloce e senza intoppi. Per una completa trasparenza nell'utilizzo dei materiali.

Grazie all'alta frequenza, i diversi formati possono essere sostituiti senza errori e con un notevole risparmio di tempo. Allo stesso tempo, il sistema RFID BIS M assicura che venga utilizzato il pezzo del formato giusto, identificandolo chiaramente con la tecnologia. In questo modo si garantisce un cambio di formato senza problemi, si perfeziona il processo di impostazione e la macchina può essere avviata rapidamente per il lotto successivo.

  • Robusti supporti dati in diversi design e con diversi concetti di montaggio
  • testine di lettura/scrittura di diverse dimensioni, a seconda delle portate richieste e delle condizioni di spazio esistenti
  • Campi di lettura da piccoli a grandi

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare