Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificazione affidabile delle bobine di elettrodi

Sistemi industriali RFID BIS per una documentazione perfetta e un utilizzo dei materiali senza errori

Per garantire che nel processo di rivestimento della produzione di batterie vengano sempre utilizzate le corrette lamine portanti, la nostra ampia gamma di soluzioni RFID offre un'identificazione affidabile ed evita l'esaurimento delle scorte. Le versatili testine di lettura/scrittura della gamma UHF consentono di raggiungere lunghe distanze e di rilevare automaticamente più bobine contemporaneamente, evitando così l'uso di materiale obsoleto o errato. Inoltre, offriamo dispositivi RFID nelle gamme HF e LF che si adattano a diverse esigenze applicative e consentono di documentare in tempo reale le fasi del processo.

Le caratteristiche speciali

  • Ampi campi di lettura per il rilevamento di più bobine contemporaneamente
  • Identificazione automatica senza processi di scansione manuali
  • Documentazione in tempo reale di tutte le fasi del processo per una maggiore trasparenza
  • Monitoraggio e tracciamento dell'utilizzo dei materiali senza soluzione di continuità

Prodotti consigliati per un'identificazione affidabile delle bobine

BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

BIS015Z

Testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata (860...960 MHz)

BIS016H

Supporti dati UHF per l'identificazione degli utensili

BIS013U

Unità di elaborazione multifrequenza

BNI00AJ

Hub sensore/attuatore IO-Link

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi analogici
8x analogica, tensione/analogica, corrente/analogica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento tipo J/Termoelemento tipo K)
Ingressi/uscite configurabili
no
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
55 ms
Dati di processo IN
22 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Altri dettagli del prodotto
BIS015Z

Testine di lettura/scrittura UHF con unità di elaborazione integrata (860...960 MHz)

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Forma antenna
Patch
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
PC, con rivestimento ABS, Zinco, Getto pressofuso, (connettore)
Interfaccia
RS485 (solo per la connessione BIS V)
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado di protezione
IP54
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BIS016H

Supporti dati UHF per l'identificazione degli utensili

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
850…960 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
Dimensione
23 x 1 x 100 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
128 Bit
Memoria EPC, lettura/scrittura
496 Bit
Memoria TID, in sola lettura
96 Bit
Forma antenna
Dipolo
Installazione
senza metalli (zona libera)
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Materiale custodia
PET
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BIS013U

Unità di elaborazione multifrequenza

Gruppo prodotti
Processore universale (BIS V)
Interfaccia
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologie RFID supportate
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili
4
Tensione d'esercizio UB
24 V DC SELV/PELV
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP65, con connettore
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Collegamento
2x M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato 7/8"-Connettore, 5-poli
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo del rivestimento e dell'essiccazione

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare