Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasporto di bramme sulla barra di sollevamento

Trasporto di bramme sulla barra di sollevamento

Controllare con precisione la posizione e seguire i movimenti rotatori in modo continuo sono aspetti determinanti per il trasporto delle bramme. I nostri sensori d'inclinazione BSI sono perfetti per tale scopo. Sulla barra di sollevamento misurano lo scostamento rispetto alla linea orizzontale su un asse fino a 360°, senza contatto e con la massima precisione.

Caratteristiche principali

  • poco ingombranti e molto robusti impiegabili da –40 a 85 °C
  • a differenza dei datori rotativi non è necessario alcun accoppiamento meccanico

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare