Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasmissione dati senza fili con IO-Link Wireless

Possibilità senza precedenti per il vostro sistema IO-Link

IO-Link Wireless è l'ideale aggiunta per il tuo sistema IO-Link esistente delle vostre macchine e sistemi: l'affidabilità con cui IO-Link collega i vostri sensori, attuatori e dispositivi IO-Link rimane. La vostra configurazione collaudata rimane invariata. Nessun sensore deve essere sostituito, nessun attuatore deve essere rinnovato - non ci sono incompatibilità. Con la tecnologia wireless IO-Link, potete portare senza sforzo il vostro sistema collaudato a un nuovo livello - e sbloccarepotenziale aggiuntivo per il futuro.

(1) Master wireless IO-Link I (2) Ponte wireless IO-Link I (3) Hub wireless IO-Link I (4) Master IO-Link I (5) Hub IO-Link

Supplemento ideale ai sistemi e alle soluzioni IO-Link collaudate

IO-Link Wireless è un'estensione di IO-Link a livello fisico e descrive la comunicazione wireless tra sensori/attuatori e il controllore (PLC) nell'automazione industriale. Questa estensione rende lo standard di comunicazione IO-Link adatto a nuove sfide e crea possibilità completamente nuove per il monitoraggio e il controllo delle vostre macchine e sistemi. Perché IO-Link Wireless porta IO-Link in aree di macchine e sistemi dove il suo utilizzo non era precedentemente possibile.

Flessibile, affidabile e completamente compatibile con IO-Link cablato

I sistemi IO-Link cablati sono collegati con il Master wireless IO-Link senza fili. Questa espansione vi offre molte nuove possibilità e una flessibilità significativamente maggiore nella trasmissione dei dati - e tutto questo con la stessa integrazione e compatibilità del sistema. Integrazione e compatibilità del sistema.Anche il sistema wireless IO-Link viene configurato nello stesso modo familiare e provato: il server web integrato può essere utilizzato per configurare il master wireless IO-Link come prima.

Pronto ad essere destinato a movimenti ad alte velocità e movimenti complessi

Un enorme potenziale aggiuntivo si apre con la tecnologia wireless, specialmente dove le cose sono strette, tortuose o veloci e mobili. Per esempio, il suo utilizzo nel campo della robotica permette di utilizzare piattaforme e pinze in modo altamente flessibile e nelle sequenze di movimento più complesse, mentre i dati sono disponibili come sempre in modo affidabile ma senza fili tramite la tecnologia wireless IO-Link. Se, inoltre, l'energia viene trasmessa senza fili, per esempio attraverso l'induzione, questo permette processi e sequenze di movimento completamente senza fili, ma continuamente monitorati e controllati con precisione.

Vantaggi di IO-Link Wireless a colpo d'occhio

  • Compatibile con i sistemi IO-Link cablati

  • flessibilità e agilità attraverso una velocità di trasmissione di 1 byte/5ms

  • Affidabilità attraverso un tasso di errore dei dati a pacchetto molto basso di 10⁻⁹

  • Portata wireless fino a 10 metri (20 metri con master a traccia singola)

  • Salto di frequenza verso bande libere e inutilizzate

  • Meccanismo di lista nera per garantire la coesistenza con altri sistemi wireless

  • Scalabilità grazie alla possibilità di collegare fino a 40 dispositivi IO-Link a un master a 5 tracce, poiché il master wireless IO-Link può essere collegato a più sensori rispetto alla versione cablata

  • i sensori standard possono essere collegati tramite l'hub wireless IO-Link

  • i dispositivi IO-Link esistenti sono collegati senza fili al master IO-Link Wireless con il Bridge IO-Link Wireless

  • L'IO-Link Wireless Bridge non deve essere collegato direttamente all'attuatore o al sensore, ma può anche essere collegato in remoto via cavo.

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00KW

IO-Link Wireless Bridge

Interfaccia
IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link
Omologazione radio
Canada (ISED)
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
USA (FCC)
Brasile (ANATEL)
Sud Corea (KC)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12-Connettore, 4-poli, A-coded-codificato
Collegamento slot
M12-Presa, 4-poli, A-coded-codificato
Ingressi/uscite configurabili
no
Corrente sommatoria US, sensore
1 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
2 A
Materiale custodia
PA 12, Semitransparent
Dimensione
53 x 22.5 x 70.9 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP67/IP67
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
32 bytes
Dati di processo OUT
32 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Fast Start-Up (FSU)
sì
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
USA (FCC)
Canada (ISED)
Messico (CRT/IFT/NOM)
Brasile (ANATEL)
Sud Corea (KC)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Corrente sommatoria US, sensore
0.2 A
Materiale custodia
PC, con rivestimento
ABS, Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP54
Interfacce aggiuntive
Profinet
Versione IO-Link
1.1
Altri dettagli del prodotto
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Interfaccia
IO-Link wireless 1.1
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
USA (FCC)
Canada (ISED)
Messico (CRT/IFT/NOM)
Brasile (ANATEL)
Sud Corea (KC)
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Monitoraggio a canale singolo
sì
Corrente sommatoria US, sensore
2 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
PBT
Dimensione
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65, in condizione avvitata
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto


Prenda un appuntamento con noi ora.

Non vediamo l'ora di avere tue notizie.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare