Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link Wireless

Intelligente, comunicativo, senza fili

Il nostro sistema wireless è composto da master, hub e bridge. IO-Link wireless è un nuovo standard wireless che soddisfa le elevate esigenze dell'automazione di fabbrica. Il master wireless, invece di acquisire i dati tramite cavo come avviene normalmente, li riceve direttamente in modalità wireless dai sensori attraverso un bridge o un hub, offrendo vantaggi decisivi rispetto a un sistema cablato, tra cui una pianificazione e un'installazione più semplici, una maggiore flessibilità nella progettazione e nella mobilità e l'assenza di usura di connettori e cavi. Inoltre, rende più facile il retrofit dei sistemi esistenti.

In sintesi, la variante IO-Link wireless consente un'integrazione ancora più flessibile e sostenibile di sensori/attuatori, con la comprovata affidabilità e le prestazioni dell'IO-Link cablato.

La nostra linea di prodotti IO-Link wireless

Guida ai prodotti per la tecnologia di rete

Raccontaci le tue esigenze e ti aiuteremo a scegliere il prodotto più adatto!
Dettagli sull'applicazione

Trasmissione dati wireless con IO-Link wireless

Esempi di applicazione

Esempi applicativi provenienti da vari settori industriali dimostrano l’ampia versatilità dei prodotti wireless IO-Link, che consentono una comunicazione wireless affidabile nell'automazione di fabbrica, nella logistica e nell'industria di processo. Di conseguenza, un'ampia gamma di requisiti di automazione industriale può essere soddisfatta in modo efficiente e flessibile, senza la necessità di cablaggi complessi.

Tecnologia IO-Link wireless

Comunicazione tra sensori a un nuovo livello

Siamo esperti di IO-Link, sia wireless che cablato. L'ampio portfolio IO-Link di Balluff comprende numerosi sensori e attuatori e una gamma impareggiabile di tecnologie di rete e di connessione. IO-Link wireless rappresenta un'estensione moderna e a prova di futuro della nostra offerta di prodotti. La nuova variante IO-Link wireless è l'integrazione ideale per la tua nuova generazione di macchine e sistemi.

Consulenza specializzata – contatta i nostri esperti

Il nostro team di esperti è a tua disposizione per supportarti e consigliarti. Hai dubbi sul sensore giusto? Saremo felici di guidarti nella scelta della soluzione perfetta per le tue applicazioni.
Contattaci!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare