Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

30.03.2023

Accoppiatori induttivi per applicazioni di lavaggio

Con IO-Link e monitoraggio delle condizioni

Gli accoppiatori induttivi IO-Link sono diventati indispensabili in molte applicazioni grazie alla loro trasmissione di dati ed energia senza contatto. Ora i nuovi accoppiatori induttivi con alloggiamento in acciaio inox vi offrono la possibilità di sfruttare questi vantaggi anche in condizioni difficili.

Gli accoppiatori induttivi hanno una corrente di uscita continua fino a 2 A e un'interfaccia IO-Link. Ciò consente uno scambio di dati fluido e veloce tra il dispositivo IO-Link e il master IO-Link, nonché l'alimentazione di sensori e attuatori. Una caratteristica unica è il secondo canale IO-Link configurabile, che può essere utilizzato, ad esempio, per il monitoraggio delle vibrazioni. In questo modo è possibile rilevare tempestivamente le deviazioni e avviare le contromisure necessarie per evitare che si verifichi un blocco del sistema.

Gli accoppiatori BIC M30 con classe di protezione IP67 e omologazione UL sono particolarmente adatti per applicazioni nella robotica con il controllo di pinze o per l'uso in isole di produzione flessibili e macchine per il confezionamento, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -5 e +70 °C.

Abbiamo sviluppato gli accoppiatori BIC G30 per applicazioni in aree di lavaggio e con requisiti igienici particolarmente elevati. Non solo hanno un alloggiamento che soddisfa i requisiti della classe di protezione IP69K, ma hanno anche l'approvazione Ecolab e UL. Inoltre, questi accoppiatori induttivi hanno un intervallo di temperatura di esercizio esteso, da -25 a +85 °C.

I vostri vantaggi

  • Comunicazione trasparente e bidirezionale COM2/COM3 IO-Link
  • Secondo canale IO-Link per il monitoraggio delle condizioni
  • Rilevamento delle vibrazioni integrato
  • Corrente di uscita 1,5 A (max. 2 A) a 0...3 mm

BIC0087

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0084

G-30 - Base

BIC0085

Remote

BIC0087

Remote

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
1.5 A
Corrente d'uscita max.
2.2 A
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BIC0086

M30 - Base

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Canale diagnostico: COM2 (38.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Diagnostic channel: 2 bytes
Dati di processo OUT
0…32 byte
Diagnostic channel: 1 bytes
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BIC0084

G-30 - Base

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
IP68
IP69K
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Canale diagnostico: COM2 (38.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Diagnostic channel: 2 bytes
Dati di processo OUT
0…32 byte
Diagnostic channel: 1 bytes
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto
BIC0085

Remote

Funzione
IO-Link
Forma segnale
bidirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Remote
Collegamento
Connettore, M12x1-Presa, 5-poli
Tensione in uscita
24 VDC
Corrente nominale in uscita
1.5 A
Corrente d'uscita max.
2.2 A
Materiale custodia
Acciaio inossidabile, -
Dimensione
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
IP68
IP69K
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Tempo-ciclo additivo
0 ms
Dati di processo IN
0…32 byte
Dati di processo OUT
0…32 byte
Modalità SIO
no
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare