Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

14.09.2025

BIS VU-330 - Lettore UHF M30 per applicazioni in spazi ridotti

Design compatto. Sviluppato per una rapida trasmissione dei dati.

BIS VU-330 - il lettore M30 UHF

Balluff arricchisce la propria gamma RFID con il BIS VU-330, un lettore UHF compatto in formato M30, abbinabile alla collaudata unità di elaborazione BIS V-61xx. Questo lettore offre una soluzione performante per l'identificazione precisa a distanza ravvicinata ed è stato sviluppato appositamente per applicazioni in spazi ridotti e velocità elevate.

Grazie a una portata di lettura fino a 300 mm e alla capacità di rilevare fino a dieci transponder contemporaneamente, il BIS VU-330 è ideale per i processi dinamici nell'industria automotive, nella lavorazione dei metalli e nell'automazione di fabbrica. Il suo design compatto consente un'integrazione semplice all’interno di macchinari o sistemi di trasporto, anche in aree dove in passato le soluzioni UHF risultavano sovradimensionate.

Uno dei principali punti di forza è la sua bassa suscettibilità alle interferenze nella gamma UHF, che permette di ridurre al minimo riflessioni e disturbi del segnale. Inoltre, la funzione di auto-setup semplifica notevolmente la messa in servizio e garantisce una rapida integrazione nei sistemi esistenti.

Grazie alle certificazioni internazionali per Europa, Stati Uniti, Canada e Cina, il BIS VU-330 è idoneo per l'impiego a livello globale e rappresenta la scelta ideale per i produttori di macchine e impianti ovunque nel mondo.

Perché scegliere il BIS VU-330?

Portata eccezionale

Portata di lettura fino a 300 mm

Design compatto M30

Ideale per installazioni con spazio limitato

Rilevamento di più tag

Fino a 10 tag contemporaneamente

Qualità del segnale affidabile

Riduce le interferenze nella trasmissione del segnale UHF

Funzione di configurazione automatica

Semplicità di integrazione e messa in servizio

Impiego versatile in molteplici settori

Dall'automotive alla lavorazione dei metalli, dall'intralogistica al packaging, il BIS VU-330 è progettato per ambienti esigenti. Che si tratti di tracciamento dei materiali all’interno delle macchine, di integrazione in veicoli a guida automatica o di digitalizzazione nei punti di lettura, questo dispositivo garantisce sempre risultati ottimali.


I prodotti

BIS01J8: per Stati Uniti e Canada

BIS01J9: per la Cina

BIS01J8

Lettore UHF con unità di valutazione integrata

BIS01J7

Lettore UHF con unità di valutazione integrata

BIS01J8

Lettore UHF con unità di valutazione integrata

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
902…928 MHz
Omologazione radio
USA (FCC)
Canada (ISED)
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
RS485 (solo per la connessione BIS V)
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Altri dettagli del prodotto
BIS01J7

Lettore UHF con unità di valutazione integrata

Gruppo prodotti
UHF (860...930 MHz)
Frequenza di lavoro
865…868 MHz
Omologazione radio
Europa (CE)
Regno Unito (UKCA)
India (WPC)
Dimensione
Ø 30 x 98 mm
Forma antenna
Planar
Polarizzazione
circolare
Potenza in uscita regolabile
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Interfaccia
RS485 (solo per la connessione BIS V)
Tensione d'esercizio UB
24 V DC LPS Classe 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA
Altri dettagli del prodotto

Il lettore BIS VU-330 si integra perfettamente nella piattaforma BIS V offrendo una soluzione efficace per applicazioni UHF a corto raggio. I clienti beneficiano di una comunicazione RFID ad alte prestazioni, interfacce familiari, un'integrazione semplice e un'architettura di sistema standardizzata.

Selina Zettl, Product Manager RFID

Unità di valutazione BIS V ad alte prestazioni

Se la vostra applicazione richiede un'elevata velocità di trasferimento dei dati, una comunicazione veloce e la gestione simultanea di più tag, l'unità di valutazione BIS V è la scelta ideale. Supporta tutte le frequenze disponibili nel portafoglio RFID di Balluff, offre un'ampia gamma di interfacce (es. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) ed è progettata per applicazioni RFID ad alta intensità di dati in ambienti industriali dinamici.

1.Unità di valutazione BIS V

2.Lettore UHF BIS VU-330

3.Lettore UHF BIS VU-320

4.Tag UHF

Conosci già il nostro configuratore RFID?

Una soluzione RFID personalizzata in pochi clic: trova i prodotti più adatti alla tua applicazione con l’aiuto del configuratore RFID di Balluff.

Provalo ora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare