Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

25.07.2025

Funzione di riconoscimento ottico del testo (OCR) per sensore di visione e IdentSensor stazionario

Riconoscimento preciso del testo per il controllo qualità e l'acquisizione automatica dei dati

Monitoraggio continuo della presenza di anelli di tenuta, codici 2D e lettura di testi su gruppi elettronici

I prodotti di visione intelligenti di Balluff offrono soluzioni innovative per il monitoraggio della presenza e l'identificazione ottica. Il sensore di visione stabilisce nuovi standard grazie all'illuminazione integrata, all'ottica autofocus e alle funzioni di analisi intelligenti. In questo modo il controllo della qualità ottica nella produzione automatizzata è più semplice che mai.

Il suo vantaggio principale risiede nella capacità di eseguire più rilevamenti contemporaneamente e di effettuare complesse distinzioni di luminosità e forma. Questo li rende una soluzione intelligente, in particolare nell'industria automobilistica ed elettrica, sia per la verifica degli oggetti che per il controllo della presenza.

L'intelligenza incontra le prestazioni

Il sensore di visione è il modo più semplice per ottenere informazioni sulle caratteristiche degli oggetti e per valutarle. Per l'ispezione sono disponibili strumenti applicativi predefiniti come Object Finder, Presence Check e Object Verification, nonché funzioni generiche come Code Reader e Text Recognition (OCR).

Panoramica degli strumenti applicativi integrati nel sensore di visione

BLOB: Conta aree contigue con luminosità e proprietà simili.

Grazie all'accesso supplementare ai dati di monitoraggio delle condizioni, la produzione diventa sicura, efficiente e trasparente. La semplice integrazione del sensore nella rete Profinet, EtherNet/IP o IO-Link rende particolarmente semplice la comunicazione con il sistema di controllo della macchina. Le interfacce di processo e IT indipendenti sono indispensabili quando si tratta di applicazioni flessibili e a prova di futuro. Il VisionSensor dispone dei protocolli di comunicazione REST API e MQTT, è compatibile con l'IIoT ed è quindi l'epitome di un prodotto intelligente.

Approfittate subito della nostra offerta esclusiva

Prova il sensore Vision e ottieni uno sconto del 50%* sullo Starter Kit del sensore Vision.
Per l'offerta

*Il codice del buono sconto può essere riscattato al momento dell'ordine nel nostro negozio web, in fondo al carrello. Lo sconto può essere riscattato una sola volta per cliente e azienda.

I vantaggi del sensore di visione in sintesi

  • Monitoraggio affidabile della presenza e classificazione degli oggetti con un funzionamento estremamente semplice
  • Plug and play: non è necessaria l'installazione di software per la configurazione grazie alla WebApp integrata
  • Strumenti di visione completi per l'ottimizzazione della linea di produzione, come il rilevamento della presenza, la verifica degli oggetti, la lettura di codici 1D/2D, lo strumento BLOB, l'analisi dei bordi e il riconoscimento del testo (OCR)
  • Interfacce dati moderne con MQTT e REST API
  • Facile da integrare: Grazie a IO-Link, Profinet o EtherNet/IP, TCP, UDP
  • perfetto per l'ispezione di etichette, l'ispezione di parti, il controllo qualità nei settori dell'imballaggio, automobilistico, alimentare, farmaceutico e molti altri.
  • Compatti e resistenti: ideali per spazi ridotti e ambienti difficili

Sensori identici fissi - riconoscimento preciso di codici a barre e testi per processi produttivi efficienti

Rilevare, verificare e trasmettere codici ottici e testi (OCR) sugli imballaggi dei prodotti.

I sensori ident fissi di Balluff leggono codici a barre, codici 2D, codici DMC e testi (OCR) in modo preciso e affidabile. Vengono installati in modo permanente sul sistema e, grazie al loro semplice funzionamento, garantiscono un'acquisizione particolarmente rapida e affidabile di codici e testi durante la produzione in corso.

Per l'identificazione dei prodotti all'interno dei processi produttivi o logistici, i codici a barre o i testi sono posizionati sulla confezione del prodotto o direttamente sui componenti.

Con l'IdentSensor di Balluff, non solo è possibile leggere i codici ottici e i testi, ma, a seconda dell'applicazione, è anche possibile verificare i contenuti e i tipi di codice e fornire o analizzare la loro qualità. I risultati possono essere trasmessi in modo rapido e semplice al PLC o ai sistemi IT attraverso vari canali di interfaccia. Il risultato finale è la garanzia di flussi di lavoro efficienti nei processi di produzione o confezionamento automatizzati.

BVS IdentSensor offre interfacce di comunicazione semplici e flessibili con il processo e la rete IT. Interfacce di programmazione moderne e orientate al futuro (REST API, MQTT) e interfacce industriali dedicate (Profinet o EtherNet/IP o IO-Link, nonché TCP, UDP o REST API), nonché informazioni aggiuntive per il monitoraggio delle condizioni, rendono il sensore unico nel suo genere e ideale per l'uso in processi veloci e difficili nella produzione automatizzata. Inoltre, la variante di prodotto M12 con codifica a L offre una connettività ottimale in molte applicazioni automobilistiche.

I vantaggi del sensore Ident in sintesi

  • Riconoscimento affidabile di codici e testi con un funzionamento estremamente semplice
  • Interfacce dati moderne con MQTT e REST API
  • Comunicazione coerente grazie alle interfacce standardizzate per l'automazione e l'IT
  • I sensori Ident fanno parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System) di Balluff
  • I sensori Ident con interfaccia multiprotocollo (Profinet, EtherNet/IP) o interfaccia IO-Link forniscono informazioni aggiuntive sul monitoraggio delle condizioni (vibrazioni, temperatura, qualità del codice e tempo di funzionamento).

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare