Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

03.03.2022

Ideale per le applicazioni di lavaggio

Il nuovo master IO-Link e i moduli I/O

Il nuovo master IO-Link e i moduli I/O

Grazie a un nuovo tipo di alloggiamento in design washdown, i nostri nuovi moduli master e I/O BNI IO-Link sono convincenti ovunque si verifichino, tra l'altro, cicli di pulizia regolari in ambienti esigenti. Con questi nuovi dispositivi IO-Link, è possibile gestire meglio tali condizioni difficili.

Parte del sistema di automazione e monitoraggio intelligente (SAMS)

Inoltre, i nuovi dispositivi di rete fanno parte dello Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Oltre ai dati di processo e di stato, i nostri componenti intelligenti vi forniscono preziosi dati diagnostici uniformi. Vi aprono quindi possibilità completamente nuove - dal monitoraggio delle condizioni di macchine e impianti alla manutenzione predittiva/preventiva e a modelli di business completamente nuovi.

Potente e robusto - i nuovi master Profinet IO-Link

I nuovi master IO-Link sono dotati di connessioni di alimentazione codificate M12-L. Questo permette una corrente totale per sensori e attuatori fino a 16 A.

Inoltre, questi master IO-Link vi offrono un'API REST come interfaccia di programmazione. Questo permette di risolvere la trasmissione dei dati a livello informatico in vari modi.

Il server web ottimizzato permette di monitorare facilmente le informazioni di stato. Per esempio, è possibile controllare continuamente le ore di funzionamento o la corrente e la potenza. Inoltre, avete funzioni come "amministrazione utente" o "test di uscita". Abbiamo integrato queste e altre utili funzioni direttamente nel server web in modo che siano facili da usare.

Le caratteristiche speciali

  • Alloggiamento in plastica IP69K progettato per applicazioni di lavaggio
  • Certificato Ecolab
  • Tensione di alimentazione tramite connettori M12 codificati a L
  • corrente di uscita massima fino a 4 A per porta
  • server web avanzato
  • Supporto API REST
  • comoda diagnostica tramite IO-Link e LED di stato

Semplice e durevole - la nuova famiglia di hub sensori/attuatori IO-Link

La nuova famiglia di moduli I/O BNI IO-Link offre varianti per ingressi/uscite digitali e per segnali di ingresso analogici. Scegliete il dispositivo giusto in base ai vostri bisogni e alle vostre esigenze. A seconda dell'applicazione, è possibile gestire fino a 16 ingressi e uscite digitali (con o senza alimentazione separata per carichi elevati) o fino a 8 segnali analogici. Inoltre, offrono valori di stato del modulo come contatori di ore di funzionamento e monitoraggio delle vibrazioni.

Le caratteristiche speciali

  • Alloggiamento in plastica IP69K progettato per applicazioni di lavaggio
  • Certificato Ecolab
  • Comoda diagnostica tramite IO-Link e LED di stato
  • Tutte le porte sono parametrizzabili in modo indipendente
  • Monitoraggio a canale singolo
  • ingressi/uscite digitali configurabili
  • segnali analogici di tensione e corrente
  • hub digitali con connessione di estensione (porta di estensione)
  • Versione con tensione ausiliaria tramite connettore codificato M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare