Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Sensori intelligenti per ottimizzare la produzione

Sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) comprende sensori e dispositivi intelligenti che possono essere programmati e configurati individualmente e quindi collegati universalmente a tutte le macchine. All'interno di una famiglia di sensori, è sufficiente averne solo un modello a magazzino, utilizzabile senza limitazioni per macchine, impianti e linee di produzione in caso di sostituzione o nuovo impiego. Le nuove possibilità offerte dal SAMS includono il fatto che i sensori intelligenti sono uguali sia nella configurazione che nella valutazione, indipendentemente dallo scenario applicativo e dai parametri di misura, il che rende l'implementazione e la guida dell'utente più semplice e intuitiva.

"Prodotti intelligenti finalmente all'altezza del loro nome, non è solo un claim."

Tutti i nostri prodotti SAMS includono funzioni che consentono di svolgere un'ampia gamma di attività di automazione direttamente all'interno del prodotto. Ciò significa che il controllore non deve occuparsi di tali compiti.

I nostri sensori possono calcolare valori medi o creare collegamenti logici. Oltre a tutti i valori aggiuntivi di monitoraggio delle condizioni, questo si traduce in innumerevoli possibilità di risolvere problemi di automazione impensabili direttamente nel sensore e di generare informazioni dai dati."

(T. Delfs, Product Manager)

Avete domande? Contattateci!

Saremo lieti di ascoltarvi.
Scrivici.

Monitoraggio e ottimizzazione dei processi intersettoriali

Balluff ha sviluppato lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) per consentirvi di monitorare l'intero processo della vostra azienda su tutte le macchine. Configurando i sensori individualmente, si crea una fonte di informazioni specifica che offre ancora più dati e possibilità. Non riceverete solo dati grezzi da valutare ulteriormente e tradurre in informazioni. I sensori e i dispositivi intelligenti di Balluff vi aiutano a creare funzioni logiche tra i dati acquisiti, consentendo così una valutazione completa. Il nostro sistema di automazione SAMS registra le variazioni, i valori misurati e i valori grezzi e li rende disponibili al sistema di controllo o ai sistemi di livello superiore per ulteriori analisi.

L'esperienza di Balluff nel monitoraggio delle condizioni come base del SAMS

La soluzione intelligente di automazione e monitoraggio si basa sulla nostra esperienza e competenza nel monitoraggio delle condizioni. Sulla base dei messaggi di condizione, i guasti possono essere rapidamente individuati e localizzati. Con la tecnologia dei sensori intelligenti, le informazioni sono disponibili anche tramite LED colorati direttamente sul dispositivo o sul display, oltre che, ad esempio, con il collegamento logico dei segnali. Le nuove informazioni aprono nuove possibilità di visualizzazione sotto forma di grafici o di report.

Avrete una visione d'insieme dell'intera produzione e potrete definire e seguire in azienda una strategia di manutenzione lungimirante. In questo modo è possibile pianificare tempestivamente la sostituzione o la manutenzione e realizzarla nel momento ideale.

Scenari di applicazione dei SAMS nell'industria

Il sistema di automazione e monitoraggio intelligente SAMS può essere applicato in ambiti diversi.
Alle applicazioni

Vantaggi del sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Il SAMS consente di ottenere un maggior numero di informazioni rilevanti per il processo, che aiutano a ottimizzare i processi operativi. Alcuni punti delle macchine e degli impianti già monitorati possono fornire dati e informazioni supplementari attraverso un semplice scambio o una configurazione individuale. Spesso ha senso estendere il monitoraggio con sensori intelligenti all'intera linea di produzione e monitorare i processi prima e dopo i punti critici della produzione. Ciò consente di fare considerazioni sull'ambiente della macchina e sulle influenze esterne per poter rilevare i guasti e i fermi macchina e prevenirli in futuro.

Poiché si tratta di sensori intelligenti, non è più necessario disporre di un'ampia gamma di prodotti in magazzino. All'interno di una famiglia, i sensori possono essere programmati e configurati individualmente, in modo da gestirne in azienda un solo modello. Poiché i sensori intelligenti hanno la stessa configurazione, l'implementazione risulterà più semplice e intuitiva.

Il concetto operativo e diagnostico standardizzato di Balluff consente di parametrizzare e configurare la tecnologia dei sensori intelligenti tramite profili di dati standard. In questo modo è possibile ridurre al minimo i danni alle macchine e i tempi di fermo della produzione dovuti a una manipolazione non corretta. Anche il personale meno addestrato svilupperà rapidamente una routine nel gestire le nostre soluzioni sempre operative e potrà evitare in modo mirato gli errori.

I vantaggi in sintesi

  • Incremento dell'OEE (Overall Equipment Efficiency) e dei relativi risparmi sui costi
  • Riduzione dei tempi di fermo impianto pianificati e non pianificati
  • riduzione delle scorte, grazie a sensori universalmente applicabili, configurazione e valutazione standard
  • Concetto operativo e diagnostico standardizzato
  • Possibilità di configurazione individuale dei sensori
  • Salute delle macchine e degli impianti (State of Health - SOH) sempre in vista
  • Più dati e opzioni disponibili -> Manutenzione orientata alle condizioni o predittiva grazie a informazioni aggiuntive

Sensori intelligenti e loro funzioni.

Lo Smart Automation and Monitoring System (SAMS) offre una serie di funzioni aggiuntive per il monitoraggio. Questi includono una funzione di rilevamento dei sensori, un contatore delle ore di funzionamento e un ausilio per la regolazione. Tutte le funzioni contribuiscono a creare valore aggiunto arricchendo i nostri prodotti con funzionalità e misurazioni aggiuntive. L'estrazione di ulteriori informazioni dai dati è possibile con poco sforzo. Con IO-Link, questi dati aggiuntivi possono essere semplicemente trasmessi al controllore o a un sistema di livello superiore attraverso le linee esistenti, senza ulteriori sforzi hardware.

Sensori intelligenti con funzioni universali

I sensori intelligenti universali forniscono e combinano le informazioni aggiuntive.
Per saperne di più

Famiglie di prodotti del sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare