08.08.2026
La gamma BES Entry Line è ora disponibile in ulteriori varianti
Maggiore flessibilità nella tecnologia dei sensori induttivi
Balluff amplia la sua collaudata gamma BES Entry Line di sensori induttivi introducendo nuove varianti con cavo e uscita NPN. Le nuove versioni offrono maggiore flessibilità nell’integrazione, una redditività ottimizzata e una più elevata versatilità d'impiego nelle applicazioni di automazione su larga scala.
I costruttori di macchine e gli OEM devono sviluppare soluzioni di automazione che combinino convenienza economica e scalabilità per i mercati globali. In questo contesto, la disponibilità di varianti di sensori flessibili diventa un fattore chiave per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze regionali e ai differenti concept di macchina.
Grazie all’introduzione delle nuove versioni con cavo e NPN, la gamma BES Entry Line si evolve per rispondere a un numero ancora maggiore di applicazioni standard. Nei mercati in cui le uscite NPN e le connessioni cablate sono particolarmente diffuse, queste nuove varianti semplificano l’integrazione e favoriscono la standardizzazione delle macchine a livello internazionale.
I vantaggi in sintesi
Integrazione semplice e rapida
Le varianti con cavo agevolano l’installazione rapida e riducono la complessità del cablaggio
Riduzione dei costi di sistema
Un numero ridotto di componenti e un collegamento semplice contribuiscono a ridurre i costi complessivi
Maggiore flessibilità per macchine destinate ai mercati globali
L'ampia gamma di varianti disponibili supporta diverse architetture di macchina e requisiti di mercato
Maggiore affidabilità di processo grazie a distanze di commutazione più ampie
La distanza di commutazione raddoppiata garantisce un rilevamento affidabile e una maggiore tolleranza di montaggio
Efficienza e convenienza per applicazioni su larga scala
Prestazioni affidabili a un costo competitivo per applicazioni caratterizzate da elevati volumi produttivi
Versioni disponibili
Dimensioni: M8, M12 e M18
Varianti di alloggiamento: versioni corte e lunghe
Tipi di collegamento: cavo, connettore e pigtail con connettore M12
Varianti di uscita: PNP e NPN
L'ampia disponibilità di varianti semplifica la scelta del sensore e ne consente una rapida integrazione nelle architetture di macchina e di impianto esistenti.
La gamma BES Entry Line si arricchisce di nuove opzioni meccaniche ed elettriche, offrendo maggiore flessibilità applicativa.
Scopri subito l’ampia gamma BES Entry Line
Trova rapidamente la soluzione più adatta alla tua applicazione e approfitta di maggiore flessibilità, integrazione semplificata e un eccellente rapporto qualità-prezzo.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good