Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Il nostro portafoglio induttivo BES Entry Line

Prestazioni elevate a un prezzo vantaggioso

Nella scelta di sensori induttivi per un ambiente industriale standard, i nostri clienti si trovano spesso a dover bilanciare un prezzo molto competitivo con notevoli compromessi sulla qualità o sulla facilità di gestione. Questo può comportare frequenti fermi macchina e alti costi del personale a causa dei numerosi e dispendiosi interventi di retrofit.

D'altra parte, alcuni sensori di alta qualità risultano eccessivamente costosi per l'applicazione e l'investimento a causa di funzionalità talvolta non richieste e inutilizzate. Potrebbero, inoltre, richiedere una conoscenza specialistica per l'installazione.

Non un'alternativa, ma un valore aggiunto.

Stai cercando un prodotto con prestazioni adeguate alle tue necessità e con un rapporto qualità-prezzo ottimale per applicazioni non tecnicamente complesse? Hai specifiche chiare per le tue esigenze, sai esattamente cosa ti serve e stai cercando una soluzione che soddisfi i tuoi requisiti?
Ciò di cui hai bisogno è una soluzione conveniente, di alta qualità e priva di funzionalità superflue. Il nostro nuovo portfolio Entry Line di sensori induttivi offre esattamente questo: un equilibrio ideale tra prezzo e prestazioni, senza rinunciare alla qualità.


Nulla può sostituire la robustezza! Se non una maggiore robustezza combinata con la migliore visibilità possibile.
La nostra BES Entry Line si distingue per la guida luminosa integrata, che garantisce un rilevamento assolutamente affidabile degli stati di commutazione.

Ma è abbastanza robusta? Certo! Il mio test di resistenza da un'altezza di 12 metri dimostra che il sensore è completamente integro e funzionante!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


La nostra promessa per te: abbiamo la soluzione giusta per ogni fase operativa.


Selezione e acquisto del prodotto

Eccellente rapporto qualità-prezzo grazie al principio "You get what you need": funzioni necessarie a un prezzo equo e la promessa della qualità Balluff.


Consegna

Gestione semplificata: nessun disimballaggio laborioso dei singoli sensori e riduzione degli sprechi.


Avvio e funzionamento continuo

Osserva la spia luminosa: nessuna complicazione durante il funzionamento o in fase di installazione.


Sostituzione

Installa e il gioco è fatto! Un principio sofisticato di montaggio e smontaggio per un'installazione e una sostituzione veloci, semplici e tecnicamente poco impegnative.


1. Eccellente rapporto prezzo-qualità
Nel progettare la nuova linea di sensori induttivi Entry Line, abbiamo dato priorità ai costi. Quali sono le funzionalità realmente necessarie per i nostri clienti, in particolare nell’automazione industriale convenzionale? Puntando all'essenziale, siamo riusciti a ottenere un equilibrio ottimale tra prezzo e prestazioni per questo specifico settore. Per tutte le altre applicazioni, nel nostro ampio portfolio troverai sempre la soluzione più adeguata alle tue esigenze.

2. Meno tempo, meno rifiuti: risparmia tempo e riduci gli sprechi con il multi-packaging
La nostra gamma di sensori induttivi Entry Line è progettata appositamente per applicazioni standard in grandi quantità. Il multi-imballaggio ecologico da 25 unità elimina la necessità di disimballare singolarmente i sensori, mentre il materiale di montaggio viene fornito separatamente, riducendo il tempo e gli sprechi di imballaggio.

3. Osserva la spia luminosa: monitoraggio e identificazione dei guasti con indicatore LED a 360°
Una volta installato il sensore in modo rapido e semplice, la parte posteriore in plastica, appositamente sviluppata con LED, offre una visualizzazione funzionale a 360° del suo stato. Oltre a indicare lo stato di commutazione, segnala anche l’alimentazione ed eventuali guasti, come i cortocircuiti. In questo modo è possibile monitorare tutto con facilità, individuare rapidamente i problemi, ridurre i tempi di inattività e migliorare la disponibilità del sistema.

4. Plug & play: installazione e sostituzione rapida e semplice
Con il supporto a morsetto opzionale, i sensori possono essere montati senza l'uso di attrezzi e sostituiti se necessario. E grazie al fermo fisso, l'installazione è rapida e facile, "plug and play". In questo modo, non solo puoi individuare in modo rapido il sensore con la visualizzazione a LED a 360°, ma anche sostituirlo in un attimo. Perché il tempo è denaro!


Hai ancora dei dubbi? Ecco una panoramica di tutti i vantaggi.

Il vostro vantaggio

Caratteristiche del portafoglio Entry Line

Pianificazione

Facile da trovare - facile da determinare per l'automazione di fabbrica standard

Portafoglio chiaro con poche varianti

Acquisto

Il miglior rapporto prezzo-prestazioni

Progettato per applicazioni ad alto volume e a basso costo

Montaggio

Montaggio semplice, connessione standardizzata

Filettatura metrica standardizzata, connessioni standardizzate

Nome della messa in servizio

Semplice configurazione e controllo del funzionamento

LED per indicare la prontezza di funzionamento, lo stato di commutazione e i cortocircuiti nel cablaggio

Funzionamento

Rapido rilevamento dei guasti

Lo stato del sensore è facilmente riconoscibile grazie al LED a 360°.

Manutenzione e sostituzione

Sostituzione plug-and-play

Installazione senza attrezzi con la staffa di fissaggio opzionale


Standard vs. Entry Line - prezzi a confronto

Interruttore di prossimità induttivo BES060N

Interruttore di prossimità induttivo BES00CK

Interruttore di prossimità induttivo BES060U

Interruttore di prossimità induttivo BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Variante sensore M08 corto


Variante sensore M08 corto


Variante sensore M12 lungo


Variante sensore M12 lungo


  • Versione cilindrica
  • Dimensioni: Ø 8 x 45 mm
  • Portata: 2 mm
  • Installazione: a filo
  • Frequenza di commutazione: 600 Hz
  • Grado di protezione: IP67

  • Versione cilindrica
  • Dimensioni: Ø 8 x 40 mm
  • Campo di funzionamento: 2 mm
  • Installazione: a filo
  • Frequenza di commutazione: 5000 Hz
  • Grado di protezione: IP68

  • Versione cilindrica
  • Dimensioni: Ø 12 x 65 mm
  • Portata: 4 mm
  • Installazione: a filo
  • Frequenza di commutazione: 350 Hz
  • Grado di protezione: IP67

  • Versione cilindrica
  • Dimensioni: Ø 12 x 65 mm
  • Portata: 4 mm
  • Installazione: a filo
  • Frequenza di commutazione: 2500 Hz
  • Grado di protezione: IP68
Acquista ora Acquista ora

Vuoi saperne di più? Qui puoi scoprire tutti i prodotti BES Entry Line.

25 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Frequenza di commutazione Materiale custodia Collegamento Caratteristiche addizionali
Azioni
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP Contatto normalmente aperto (NA) 4 mm 350 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP Contatto normalmente aperto (NA) 4 mm 350 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 2 mm 600 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 2 mm 600 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP Contatto normalmente aperto (NA) 8 mm 300 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP Contatto normalmente aperto (NA) 8 mm 300 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 2 mm 600 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Cavo, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm NPN: Contatto normalmente aperto (NA) 2 mm 600 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Cavo, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 4 mm 350 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Cavo, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 4 mm 350 Hz Pressofusione di zinco, nichelato
PC
Cavo, 2.00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare