Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

25.11.2024

La nuova famiglia BOS-R030K

Il più piccolo sensore ottico autonomo di Balluff

La nuova famiglia BOS-R030K

I mini-sensori optoelettronici di Balluff sono la scelta giusta quando è necessario rilevare con precisione parti di piccole dimensioni in uno spazio ridotto ed è importante un'elevata affidabilità. Dall'automazione nelle fabbriche alle scienze biologiche e all'industria dei semiconduttori: grazie a diverse serie e design, queste piccole meraviglie salvaspazio risolvono in modo affidabile tutte le applicazioni e offrono al contempo una grande libertà di progettazione.

La nuova famiglia BOS-R030K è una soluzione nuova ed efficace per le applicazioni in cui altri sensori - anche i precedenti mini sensori - non sono adatti. Amplia il nostro portfolio completo e di successo di sensori ottici miniaturizzati e rappresenta una vera e propria risorsa grazie alle sue caratteristiche.

Grande potenziale in poco spazio

Il più piccolo sensore autonomo del portfolio optoelettronico di Balluff risolve le applicazioni di localizzazione e rilevamento di presenza in luoghi con spazio di installazione estremamente limitato. Non richiede alcuna elettronica esterna ed è disponibile con due principi di funzionamento: sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo per brevi distanze e sensore a sbarramento per medie distanze. Un totale di 24 varianti offre la massima flessibilità e facilità d'uso.

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-diffuse-sensor.jpg
Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo

versione frontale, portata fino a 30 mm, in versione cavo e pigtail

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor.jpg
Sensore a sbarramento

Trasmettitore e ricevitore, versione frontale, portata fino a 1 m, in versione cavo e pigtail

news/product-news/2024/bosr030k/bos-r030k-through-beam-sensor-side-facing.jpg
Sensore a sbarramento

Trasmettitore e ricevitore, versione laterale, portata fino a 1 m, in versione cavo e pigtail

Non solo qualità, ma anche quantità

Il nuovo Mini-BOS si distingue non solo per gli evidenti vantaggi in termini di dimensioni e per la consueta elevata precisione, ma anche per l'interessante rapporto qualità-prezzo che ne consente l'utilizzo in grandi quantità.


I vantaggi in sintesi

La soluzione più efficace per le applicazioni negli spazi più ristretti

Rilevamento preciso, elevata accuratezza di ripetizione

24 varianti per la massima flessibilità e facilità d'uso

Dimensioni minime con un interessante rapporto qualità-prezzo


Prodotti

BOS02HL

Sensore a sbarramento

BOS02H7

Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo

BOS02HL

Sensore a sbarramento

Serie
R030K
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Through-beam sensor (pair)
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
336 x 336 mm
Distanza di lavoro
0...1000 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
PBT & ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02H7

Sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo

Serie
R030K
Dimensione
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
Fuoco tipico a 15 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
4 x 4 mm
Distanza di lavoro
3...30 mm
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
PBT & ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

L'occhio dell'aquila in formato ridotto

La nostra ampia gamma di sensori: scoprite come potete soddisfare quasi tutte le esigenze del settore dell'automazione con il nostro ampio portfolio e la nostra grande varietà di tipologie.


Downloads

  • Balluff's smallest self-contained photoelectric sensors – the BOS R030K family
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare